데이터 시트
CD74HCT258
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Wide Operating Temperature Range of –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delays and Transition Times
- Standard Outputs Drive Up To 10 LS-TTL Loads
- Significant Power Reduction Compared to LS-TTL Logic ICs
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
These devices are designed to multiplex signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs do not load the data lines when the output-enable (G)\ input is at a high logic level.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, G\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치