데이터 시트
CD74HCT574-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Buffered Inputs
- Common 3-State Output-Enable Control
- 3-State Outputs
- Bus-Line Driving Capability
- Typical Propagation Delay (Clock to Q):
15 ns at VCC = 5 V, CL = 15 pF, TA = 25°C - Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . 15 LSTTL Loads
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- VCC Voltage = 4.5 V to 5.5 V
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8 V (Max), VIH = 2 V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il ≤ 1 µA at VOL, VOH
The CD74HCT574 is an octal D-type flip-flop with 3-state outputs and the capability to drive 15 LSTTL loads. The eight edge-triggered flip-flops enter data into their registers on the low-to-high transition of the clock (CP). The output enable (OE) controls the 3-state outputs and is independent of the register operation. When OE is high, the outputs are in the high-impedance state.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치