전력 관리 DC/DC 전력 모듈 절연 전원 모듈(일체형 변압기)

DCH010515S

활성

미니어처, 1W, 3kVDC 절연 DC/DC 컨버터

제품 상세 정보

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SIPMODULE (EDJ) 4 149.0472 mm² 19.56 x 7.62
  • 3-kVDC Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL60950 certified product
  • Industry standard footprint
  • JEDEC 7-pin SIP package
  • Input voltage: 5 V ±10%
  • Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Supports series operation for higher output voltage
  • Supports parallel operation for higher output power
  • Up to 78% efficiency
  • 3-kVDC Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL60950 certified product
  • Industry standard footprint
  • JEDEC 7-pin SIP package
  • Input voltage: 5 V ±10%
  • Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Supports series operation for higher output voltage
  • Supports parallel operation for higher output power
  • Up to 78% efficiency

The DCH010505, DCH010512, and DCH010515 devices are a family of miniature, 1-W, 3-kV isolated DC/DC converters. Featured in an industry standard 7-pin SIP package, the DCH01 series requires minimal external components, reducing board space. The DCH01 series provides both single and dual split-supply outputs.

The use of a highly integrated package design results in highly reliable products with high power densities. High performance and small size makes the DCH01 suitable for a wide range of applications including signal chain applications and ground loop elimination.

The DCH010505, DCH010512, and DCH010515 devices are a family of miniature, 1-W, 3-kV isolated DC/DC converters. Featured in an industry standard 7-pin SIP package, the DCH01 series requires minimal external components, reducing board space. The DCH01 series provides both single and dual split-supply outputs.

The use of a highly integrated package design results in highly reliable products with high power densities. High performance and small size makes the DCH01 suitable for a wide range of applications including signal chain applications and ground loop elimination.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
DCH010515D 활성 미니어처, 1W, 3kVDC 절연 DC/DC 컨버터 Dual output

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet Miniature, 1W, 3kV Isolated, Unregulated DC/DC Converters datasheet (Rev. J) 2020/04/22

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

레퍼런스 디자인

TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 I2C 또는 SPI 통신 라인을 절연하는 수단을 제공합니다. 이는 고전압이 수반되는 보호 릴레이 및 회로 차단기와 같은 그리드 인프라 애플리케이션에서 자주 요구됩니다. 이 레퍼런스 설계는 전력 절연 및 신호 절연을 모두 제공합니다.
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SIPMODULE (EDJ) 4 Ultra Librarian