전력 관리 DC/DC 전력 모듈 절연 전원 모듈(일체형 변압기)

DCR010505

활성

미니어처 1W 절연 비조정 DC/DC 컨버터

제품 상세 정보

Rating Catalog Topology Buck Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode
Rating Catalog Topology Buck Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode
PDIP (NVE) 10 214.884 mm² 22.86 x 9.4 SOIC (DVB) 12 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 1-kV isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC, 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • 10-pin PDIP and 12-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 12 V, or 24 V
  • Output voltage: 3.3 V or 5 V
  • Device-to-device synchronization
  • 400-kHz switching frequency
  • Short-circuit protection
  • Thermal protection
  • High efficiency
  • 125 FITs at 55°C
  • 1-kV isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC, 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • 10-pin PDIP and 12-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 12 V, or 24 V
  • Output voltage: 3.3 V or 5 V
  • Device-to-device synchronization
  • 400-kHz switching frequency
  • Short-circuit protection
  • Thermal protection
  • High efficiency
  • 125 FITs at 55°C

The DCR01 family is a series of high-efficiency, input-isolated, output-regulated DC/DC converters. In addition to 1-W nominal, galvanically-isolated output power capability, this range of DC/DC converters offer very low output noise, thermal protection, and high accuracy.

This combination of features and small size makes the DCR01 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

The DCR01 family is a series of high-efficiency, input-isolated, output-regulated DC/DC converters. In addition to 1-W nominal, galvanically-isolated output power capability, this range of DC/DC converters offer very low output noise, thermal protection, and high accuracy.

This combination of features and small size makes the DCR01 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet DCR01 Series, 1-W, 1000-VRMS Isolated, Regulated DC/DC Converter Modules datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2022/07/19

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

레퍼런스 디자인

TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 I2C 또는 SPI 통신 라인을 절연하는 수단을 제공합니다. 이는 고전압이 수반되는 보호 릴레이 및 회로 차단기와 같은 그리드 인프라 애플리케이션에서 자주 요구됩니다. 이 레퍼런스 설계는 전력 절연 및 신호 절연을 모두 제공합니다.
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIPD201 — 오토모티브 배터리 팩 모니터링을 위한 절연 전류 션트/전압 측정 레퍼런스 디자인

TI에서 인증한 이 설계는 차량용 배터리 팩 모니터링 애플리케이션을 위한 이론, 부품 선택, TINA-TI 시뮬레이션, 검증 및 측정 성능, 알티움 회로도, PCB 레이아웃을 제공합니다.  이 설계는 절연 시스템 하드웨어 설계와 차량용 AEC-Q100 인증 12비트, 4채널, 1Msps SAR ADC, ADS7950-Q1을 사용합니다.

4회선 션트 레지스터가 포함된 이 절연 입력 설계는 고전압 및 저전압 차량용 배터리 팩을 사용하는 애플리케이션에 적합합니다. -5A~+5A의 전류와 초고전압(최대 750V)의 배터리 팩을 모니터링하는 (...)

Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (NVE) 10 Ultra Librarian
SOIC (DVB) 12 Ultra Librarian