DCR011203
- 1-kV isolation (operational): 1-second test
- Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC, 42.5 VAC
- UL1950 recognized component
- 10-pin PDIP and 12-pin SOP packages
- Input voltage: 5 V, 12 V, or 24 V
- Output voltage: 3.3 V or 5 V
- Device-to-device synchronization
- 400-kHz switching frequency
- Short-circuit protection
- Thermal protection
- High efficiency
- 125 FITs at 55°C
The DCR01 family is a series of high-efficiency, input-isolated, output-regulated DC/DC converters. In addition to 1-W nominal, galvanically-isolated output power capability, this range of DC/DC converters offer very low output noise, thermal protection, and high accuracy.
This combination of features and small size makes the DCR01 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (NVE) | 10 | Ultra Librarian |
SOIC (DVB) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치