DF1704
SoundPlus™ 스테레오, 24비트, 96kHz 8X 오버샘플링 디지털 보간 필터 D/A 컨버터
데이터 시트
DF1704
- COMPANION DIGITAL FILTER FOR THE PCM1704 24-BIT AUDIO DAC
- HIGH PERFORMANCE FILTER:
- Stopband Attenuation: \x96115dB
- Passband Ripple: ±0.00005dB
- AUDIO INTERFACE:
- Input Data Formats: Standard, Left-Justified,and I2S
- Input Word Length: 16,20,or 24 Bits
- Output Word Length: 16,18,20,or 24 Bits
- Sampling Frequency: 32kHz to 96kHz
- PROGRAMMABLE FUNCTIONS:
- Hardware or Software Control Modes
- Sharp or Slow Roll-Off Filter Response
- Soft Mute
- Digital De-Emphasis
- Independent Left/Right Digital Attenuation
- SYSTEM CLOCK: 256fS, 384fS, 512fS, 768fS
- ON-CHIP CRYSTAL OSCILLATOR
- +5V SINGLE-SUPPLY OPERATION
- SMALL SSOP-28 PACKAGE
The DF1704 is a high-performance, stereo, 8X oversampling digital interpolation filter designed for high-end consumer and professional audio applications. The DF1704 supports 24-bit, 96kHz operation and features user-programmable functions, including selectable filter response, de-emphasis, attenuation, and input/output data formats.
The DF1704 is the ideal companion for Texas Instruments\x92 PCM1704 24-bit audio digital-to-analog converter. This combination allows for construction of very high-performance audio systems and components.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DF1704: 24-Bit, 96kHz 8X Oversampling Filter datasheet (Rev. A) | 2001/05/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치