48-pin (RGZ) package image

DP83867IRRGZT 활성

산업용 온도, 강력한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: DP83867IRRGZT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DP83867IRRGZR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGZ) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DP83867IR의 주요 특징

  • Ultra low RGMII latency TX < 90ns, RX < 290ns
  • Time Sensitive Network (TSN) compliant
  • Low power consumption 457mW
  • Exceeds 8000V IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Meets EN55011 class B emission standards
  • 16 programmable RGMII delay modes on RX/TX
  • Integrated MDI termination resistors
  • Programmable MII/GMII/RGMII termination impedance
  • WoL (Wake-on-LAN) packet detection
  • 25MHz or 125MHz synchronized clock output
  • Start of Frame Detect for IEEE 1588 time stamp
  • RJ45 mirror mode
  • Fully compatible to IEEE 802.3 10BASE-Te, 100BASE-TX, and 1000BASE-T Specification
  • Cable diagnostics
  • MII, GMII and RGMII MAC interface options
  • Configurable I/O voltage (3.3V, 2.5V, 1.8V)
  • Fast link drop mode
  • JTAG support

DP83867IR에 대한 설명

The DP83867 device is a robust, low power, fully featured Physical Layer transceiver with integrated PMD sublayers to support 10BASE-Te, 100BASE-TX and 1000BASE-T Ethernet protocols. Optimized for ESD protection, the DP83867 exceeds 8kV IEC 61000-4-2 (direct contact).

The DP83867 is designed for easy implementation of 10/100/1000Mbps Ethernet LANs. DP83867 interfaces directly to twisted pair media via an external transformer. This device interfaces directly to the MAC layer through the IEEE 802.3 Standard Media Independent Interface (MII), the IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII) or Reduced GMII (RGMII). The QFP package supports MII/GMII/RGMII whereas the QFN package supports RGMII.

The DP83867 provides precision clock synchronization, including a synchronous Ethernet clock output. DP83867 has low latency and provides IEEE 1588 Start of Frame Detection.

The DP83867 consumes only 490mW (PAP) and 457mW (RGZ) under full operating power. Wake on LAN can be used to lower system power consumption.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DP83867IRRGZR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기