DRV8426E
- Dual H-bridge motor driver
- One bipolar stepper motor
- Dual bidirectional brushed-DC motors
- Four unidirectional brushed-DC motors
- Integrated current sense functionality
- No sense resistors required
- ±5% Full-scale current accuracy
- 4.5-V to 33-V Operating supply voltage range
- Multiple control interface options
- PHASE/ENABLE (PH/EN)
- PWM (IN/IN)
- Smart tune, fast and mixed decay options
- Low RDS(ON): 900 mΩ HS + LS at 24 V, 25°C
- High Current Capacity Per Bridge
- 2.5-A peak (brushed), 1.5-A Full-Scale (stepper)
Pin to pin compatible with -
-
DRV8424E/P: 33-V, 330 mΩ HS + LS
-
DRV8436E/P: 48-V, 900 mΩ HS + LS
-
DRV8434E/P: 48-V, 330 mΩ HS + LS
- Configurable Off-Time PWM Chopping
- 7, 16, 24 or 32 µs
- Supports 1.8-V, 3.3-V, 5.0-V logic inputs
- Low-current sleep mode (2 µA)
- Spread spectrum clocking for low EMI
- Inrush current limiting in brushed-DC applications
- Small package and footprint
- Protection features
- VM undervoltage lockout (UVLO)
- Charge pump undervoltage (CPUV)
- Overcurrent protection (OCP)
- Thermal shutdown (OTSD)
- Fault condition output (nFAULT)
The DRV8426E/P devices are dual H-bridge motor drivers for a wide variety of industrial applications. The devices can be used for driving two DC motors, or a bipolar stepper motor.
The output stage of the driver consists of N-channel power MOSFETs configured as two full H-bridges, charge pump regulator, current sensing and regulation, and protection circuitry. The integrated current sensing uses an internal current mirror architecture, removing the need for a large power shunt resistor, saving board area and reducing system cost. A low-power sleep mode is provided to achieve ultra- low quiescent current draw by shutting down most of the internal circuitry. Internal protection features are provided for supply undervoltage lockout (UVLO), charge pump undervoltage (CPUV), output overcurrent (OCP), and device overtemperature (OTSD).
The DRV8426E/P is capable of driving a stepper motor with up to 1.5-A full scale or brushed motors with up to 2.5-A peak (dependent on PCB design).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DRV8426E/P Dual H-Bridge Motor Drivers With Integrated Current Sense and Smart Tune Technology datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/04/15 |
| Application brief | Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/06/20 | |
| Application note | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/01/19 | |
| User guide | DRV84XX_89XX_8256X EVM GUI User's Guide (Rev. D) | 2020/10/30 | ||
| White paper | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019/03/19 | ||
| Application brief | Smart Tuning for Efficient Stepper Driving | 2018/11/20 | ||
| Application note | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018/07/06 | ||
| Application brief | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004/05/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8426EEVM — DRV8426 PHASE/EN 제어 인터페이스 스테퍼 모터 드라이버 보드
DRV8426E 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DRV8426E 장치를 쉽게 평가할 수 있습니다.
DRV8426E 장치는 양극 스테퍼 모터 또는 브러시 DC 모터를 위한 통합 모터 드라이버 솔루션입니다. 이 장치에는 2개의 N채널 전력 MOSFET H 브리지, 통합 전류 감지 및 조정 회로가 통합되어 있습니다. DRV8426E 장치는 4.5~33V의 공급 전압으로 전력을 공급받을 수 있습니다. 간단한 PHASE/EN 제어 인터페이스를 통해 외부 컨트롤러가 출력을 관리할 수 있습니다. 감쇠 모드는 저속, 혼합 감쇠, 스마트 튜닝 리플 (...)
DRV8426PEVM — DRV8426P 모터 드라이버 평가 모듈
DRV8426P 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DRV8426P 장치를 쉽게 평가할 수 있습니다.
DRV8426P 장치는 양극 스테퍼 모터 또는 브러시 DC 모터를 위한 통합 모터 드라이버 솔루션입니다. 이 장치에는 2개의 N채널 전력 MOSFET H 브리지, 통합 전류 감지 및 조정 회로가 통합되어 있습니다. DRV8426P 장치는 4.5~33V의 공급 전압으로 전력을 공급받을 수 있습니다. 간단한 PWM 제어 인터페이스를 통해 외부 컨트롤러가 출력을 관리할 수 있습니다. 감쇠 모드는 저속, 혼합 감쇠, 스마트 튜닝 리플 제어 또는 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |