DS90C401

활성

듀얼 저전압 차동 신호 드라이버

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 155.5 Input signal CMOS, TTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 155.5 Input signal CMOS, TTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Ultra Low Power Dissipation
  • Operates Above 155.5 Mbps
  • Standard TIA/EIA-644
  • 8 Lead SOIC Package Saves Space
  • Low Differential Output Swing typical 340 mV

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Ultra Low Power Dissipation
  • Operates Above 155.5 Mbps
  • Standard TIA/EIA-644
  • 8 Lead SOIC Package Saves Space
  • Low Differential Output Swing typical 340 mV

All trademarks are the property of their respective owners.

The DS90C401 is a dual driver device optimized for high data rate and low power applications. This device along with the DS90C402 provides a pair chip solution for a dual high speed point-to-point interface. The DS90C401 is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized. The device is in a 8 lead small outline package. The differential driver outputs provides low EMI with its low output swings typically 340 mV.

The DS90C401 is a dual driver device optimized for high data rate and low power applications. This device along with the DS90C402 provides a pair chip solution for a dual high speed point-to-point interface. The DS90C401 is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized. The device is in a 8 lead small outline package. The differential driver outputs provides low EMI with its low output swings typically 340 mV.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
DS90C402 활성 듀얼 저전압 차동 신호 수신기 Companion dual LVDS receiver

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet DS90C401 Dual Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Driver datasheet (Rev. C) 2013/04/17
Application note Capacitive Touch Design Flow for MSP430™ MCUs With CapTIvate™ Technology (Rev. B) PDF | HTML 2019/08/14
Application brief How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018/08/03
Application note An Overview of LVDS Technology 1998/10/05

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian