DS90LV027AQ-Q1
- AECQ-100 Grade 1
- >600 Mbps (300MHz) Switching Rates
- 0.3 ns Typical Differential Skew
- 0.7 ns Maximum Differential Skew
- 3.3V Power Supply Design
- Low Power Dissipation (46 mW @ 3.3V Static)
- Flow-Through Design Simplifies PCB Layout
- Power Off Protection (Outputs in High Impedance)
- Conforms to TIA/EIA-644 Standard
- 8-Lead SOIC Package Saves Space
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90LV027AQ is a dual LVDS driver device optimized for high data rate and low power applications. The device is designed to support data rates in excess of 600Mbps (300MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology. The DS90LV027AQ is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized.
The device is in a 8-lead SOIC package. The DS90LV027AQ has a flow-through design for easy PCB layout. The differential driver outputs provides low EMI with its typical low output swing of 360 mV. It is perfect for high speed transfer of clock and data. The DS90LV027AQ can be paired with its companion dual line receiver, the DS90LV028AQ, or with any of TI's LVDS receivers, to provide a high-speed point-to-point LVDS interface.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DS90LV027AQ Automotive LVDS Dual Differential Driver datasheet (Rev. D) | 2013/04/17 | |
| Application brief | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018/09/27 | ||
| Application brief | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018/08/03 | ||
| Application brief | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018/05/16 | ||
| Application note | An Overview of LVDS Technology | 1998/10/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90LV027A-28AEVM — 듀얼 채널 LVDS 드라이버 및 리시버 평가 모듈
DS90LV027A-28A는 텍사스 인스트루먼트의 DS90LV027A LVDS 듀얼 차동 드라이버 및 DS90LV028A LVDS 듀얼 차동 라인 리시버의 성능 및 기능 평가를 위해 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 이 키트를 사용하여 사용자는 DS90LV027A 및 DS90LV028A에서 지원하는 출력 파형 특성 및 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있습니다. 헤더 핀을 사용하면 DS90LV027A 및 DS90LV028A 입력 및 출력에 액세스할 수 있으며, 성능 평가를 위해 실험실 장비 또는 사용자 시스템에 연결할 수도 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |