HD3SS212
- Compatible with DisplayPort 1.2 electrical standard
- 2:1 switching supporting data rates up to 5.4Gbps
- Supports HPD switching
- Wide -3dB differential BW of over 5.4 GHz
- Excellent dynamic characteristics (at 2.7GHz)
- Crosstalk = –50dB
- Isolation = –22dB
- Insertion loss = –1.4dB
- Return loss = –11 dB
- Max bit-bit skew = 4 ps
- VDD operating range 3.3 V ±10%
- Small 5 mm x 5 mm x 1 mm, 48-ball nFBGA package
- Output enable (oe) pin disables switch to save power
- Power consumption
- HD3SS212 <10mW (standby <30µW when OE = L)
The HD3SS212 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort applications that HD3SS212 also supports switching of the Auxiliary (AUX) and Hot Plug Detect (HPD) signals. HPD path is a buffer which requires a 125kΩ pull-down resistor on the HPDC line.
A typical application would be a mother board that includes two GPUs that need to drive one DisplayPort sink. The GPU is selected by the Dx_SEL pin. The HD3SS212 is offered in a 48-ball bfBGA package and specified to operate from a single supply voltage of 3.3V over full industrial temperature range of –40°C to 105°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 5.4Gbps DisplayPort 1.2 2-to-1 Differential Switch, HD3SS212 datasheet (Rev. D) | 2020/12/06 | |
* | User guide | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022/05/08 | |
Application note | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/09/11 | |
Application note | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018/06/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZXH) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.