이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
HDC1010
- Relative Humidity Accuracy ±2% (typical)
- Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
- Excellent Stability at High Humidity
- 14 Bit Measurement Resolution
- 100 nA Sleep Mode Current
- Average Supply Current:
- 710 nA @ 1 sps, 11 bit RH Measurement
- 1.3 µA @ 1 sps, 11 bit RH and Temperature Measurement
- Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
- Tiny 2 mm × 1.6 mm Device Footprint
- I2C Interface
The HDC1010 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1010 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The innovative WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) simplifies board design with the use of an ultra-compact package. The sensing element of the HDC1010 is placed on the bottom part of the device, which makes the HDC1010 more robust against dirt, dust, and other environmental contaminants. The humidity and temperature sensors are factory calibrated and the calibration data is stored in the on-chip non-volatile memory.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | HDC1010 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/08/29 |
Application note | Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? | PDF | HTML | 2021/04/21 | |
Application note | Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines | 2017/08/28 | ||
Application note | Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) | 2017/03/06 | ||
Application note | HDC1010 Pin FMEA | 2016/12/15 | ||
EVM User's guide | HDC1010EVM User’s Guide | 2016/05/11 | ||
Technical article | How to use boost converters in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015/10/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
HDC1010EVM — HDC1010 저전력 습도 및 온도 센서 평가 모듈
많은 TI 레퍼런스 설계에는 HDC1010이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치