이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
HDC1050
- Relative Humidity Accuracy ±3% (typical)
- Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
- 14 Bit Measurement Resolution
- 100 nA Sleep Mode Current
- Average Supply Current:
- 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
- 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
Measurement
- Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
- Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
- I2C Interface
The HDC1050 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1050 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치