ISO124
- 100% Tested for High-Voltage Breakdown
- Rated 1500 Vrms
- High IMR: 140 dB at 60 Hz
- Maximum Nonlinearity: 0.010%
- Bipolar Operation: VO = ±10 V
- Packages: PDIP-16 and SOIC-28
- Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration
- Supply Range: ±4.5-V to ±18-V
The ISO124 is a precision isolation amplifier incorporating a novel duty cycle modulation-demodulation technique. The signal is transmitted digitally across a 2-pF differential capacitive barrier. With digital modulation, the barrier characteristics do not affect signal integrity, thus resulting in excellent reliability and good high-frequency transient immunity across the barrier. Both barrier capacitors are imbedded in the plastic body of the package.
The ISO124 is easy to use. No external components are required for operation. The key specifications are 0.010% maximum nonlinearity, 50-kHz signal bandwidth, and 200-µV/°C VOS drift. A power supply range of ±4.5 V to ±18 V, and quiescent currents of ±5 mA on VS1 and ±5.5 mA on VS2 make the ISO124 device a good choice for a wide range of applications.
The ISO124 is available in 16-pin PDIP and 28-lead SOIC plastic surface-mount packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2018/06/11 |
Application brief | Shunt Resistor Selection for Isolated Data Converters | PDF | HTML | 2023/05/04 | |
White paper | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019/02/28 | ||
Application note | Noise Sources In Applications Using Capacitive Coupled Isolated Amplifier | 2000/09/27 | ||
Application note | Simple Output Filter Eliminates ISO Amp Output Ripple And Keeps Full Bandwidth | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (NVF) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (DVA) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.