ISO6520
- Dual channel, CMOS output functional isolators
- 50Mbps data rate
- Robust SiO2 isolation barrier with ±150kV/µs typical CMTI
- Functional Isolation (8-REU):
- 200VRMS, 280VDC working voltage
- 570VRMS, 800VDC transient voltage (60s)
- Functional Isolation (8-D):
- 450VRMS, 637VDC working voltage
- 707VRMS, 1000VDC transient voltage (60s)
- Available in a compact 8-REU package with >2.2mm creepage
- Wide supply range: 1.71V to 1.89V and 2.25V to 5.5V
- 1.71V to 5.5V level translation
- Default output High (ISO652x) and Low (ISO652xF) Options
- Wide temperature range: –40°C to 125°C
- 1.8mA per channel typical at 1Mbps at 3.3V
- Low propagation delay: 11ns typical at 3.3V
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-Level ESD, EFT, and surge immunity
- Ultra-low emissions
- Leadless-DFN (8-REU) package and Narrow-SOIC (8-D) package options
The ISO652x devices are high-performance, dual-channel functional isolators designed for cost sensitive, space constrained applications that require isolation for non-safety applications. The isolation barrier supports a working voltage of 200VRMS / 280VDC and transient over voltages of 570VRMS / 800VDC.
The devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TIs double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO6520 has two isolation channels with both channels in the same direction. ISO6521 has two isolation channels with one channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.
These devices help prevent noise currents on data buses, such as UART, SPI, RS-485, RS-232, and CAN from damaging sensitive circuitry. Through chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the devices have been significantly enhanced to ease system-level ESD and emissions compliance.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ISO652x General Purpose Dual-Channel Functional Isolators datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/04/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ISO6521REUEVM — 디지털 신호용 듀얼 채널 기능 아이솔레이터용 ISO6521 평가 모듈
ISO6521REUEVM은 8핀 DFN 패키지의 듀얼 채널 ISO6521 기능 아이솔레이터를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 다양한 일반 애플리케이션을 테스트하기 위해 구성 요소를 추가할 수 있는 유연성을 제공하는 추가 풋프린트가 있습니다. 또한 EVM은 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 여러 테스트 포인트를 제공합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (REU) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.