ISO7420FE
- Signaling Rate > 50 Mbps
- Default Output 'High' and 'Low' Options
- Low Power Consumption: Typical ICC per Channel (3.3-V Supplies):
- ISO7420: 1.4 mA at 1 Mbps, 2.5 mA at 25 Mbps
- ISO7421: 1.8 mA at 1 Mbps, 2.8 mA at 25 Mbps
- Low Propagation Delay: 7 ns Typical
- Low Pulse Skew: 200 ps Typical
- Wide TA Range Specified: –40°C to 125°C
- 50-KV/μs Transient Immunity, Typical
- Isolation Barrier Life: > 25 Years
- Operates from 3-V to 5.5-V Supply Levels
- 3.3-V and 5-V Level Translation
- Narrow Body SOIC-8 Package
- Safety and Regulatory Approvals:
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
- 2500 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 Standards
- CQC Certification per GB4943.1-2011
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO742x provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. These devices have two isolated channels. Each channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. ISO7420 has both channels in the same direction while ISO7421 has the two channels in opposite direction. In case of input power or signal loss, default output is 'low' for devices with suffix 'F' and 'high' for devices without suffix 'F'. ISO742x have no integrated noise filter and thus have fast propagation delays.
These devices have TTL input thresholds and operate from 3-V to 5.5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 3.3-V supply.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
PMP4497 — LMG5200 48V~1V/40A 단일 스테이지 컨버터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |