이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
ISO7421A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H3A
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- High Signaling Rate: 50 Mbps
- Low Power Consumption
- Low Propagation Delay – 9 ns (Typical)
- Low Skew – 300 ps (Typical)
- 4-kVpeak Maximum Isolation, 2.5 kVrms per UL 1577,
IEC/VDE and CSA Approved, IEC 60950-1, IEC 61010-1
End Equipment Standards Approved. All Approvals Pending. - 50 kV/µs Transient Immunity (Typical)
- Over 25-Year Isolation Integrity at Rated Voltage
- Operates From 3-V to 5.5-V Supply and Logic Levels
The ISO7421A-Q1 provides galvanic isolation up to 2.5 kVrms for 1 minute per UL. This digital isolator has two isolated channels with bidirectional channel configuration. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
The devices have TTL input thresholds and require two supply voltages from 3 V to 5.5 V, or any combination. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 3-V supply.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Low-Power Dual-Channel Isolators, ISO7420-Q1, ISO7421A-Q1 datasheet (Rev. B) | 2013/09/12 | |
| White paper | Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/11/07 | |
| Certificate | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025/08/20 | ||
| Certificate | CSA Certificate for ISO742xD | 2023/03/15 | ||
| Certificate | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 | 2022/08/08 | ||
| White paper | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021/11/16 | ||
| White paper | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021/06/11 | |
| Application brief | How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/19 | |
| Application brief | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018/07/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치