ISO7740
- 100Mbps data rate
- Robust isolation barrier:
- >30-year projected lifetime at 1500VRMS working voltage
- Up to 5000VRMS isolation rating
- Up to 12.8kV surge capability
- ±100kV/µs typical CMTI
- Wide supply range: 2.25V to 5.5V
- 2.25V to 5.5V level translation
- Default output high (ISO774x) and low (ISO774xF) options
- Wide temperature range: –55°C to 125°C
- Low power consumption, typical 1.5mA per channel at 1Mbps
- Low propagation delay: 10.7ns typical (5V Supplies)
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Low emissions
- Wide-SOIC (DW-16) and QSOP (DBQ-16) package options
- Automotive version available: ISO774x-Q1
- Safety-related certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 component recognition program
- IEC 61010-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1, and GB 4943.1 certifications
The ISO774x devices are high-performance, quad-channel digital isolators with 5000VRMS (DW package) and 3000VRMS (DBQ package) isolation ratings per UL 1577. This family includes devices with reinforced insulation ratings according to VDE, CSA, TUV and CQC. The ISO7741B device is designed for applications that require basic insulation ratings only.
The ISO774x devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. These devices come with enable pins which can be used to put the respective outputs in high impedance for multi-master driving applications and to reduce power consumption. The ISO7740 device has all four channels in the same direction, the ISO7741 device has three forward and one reverse-direction channels, and the ISO7742 device has two forward and two reverse-direction channels. If the input power or signal is lost, default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
ISO7741DBQEVM — ISO7741DBQ 고속, 견고한 EMC 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
ISO7741EVM — ISO7741 고속, 견고한 EMC 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
TIDA-00420 — ADC 기반, 디지털 절연, 넓은 입력, 16채널, AC/DC 이진 입력 레퍼런스 설계
PMP40690 — C2000™ MCU 및 GaN을 사용하는 4kW 인터리브 CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
TIDA-010085 — 디지털 아이솔레이터를 사용하는 24VAC 멀티 채널 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.