4-pin (DFG) package image

ISOM8610DFGR 활성

DC 입력, 정상 개방 출력, 단일 채널 절연 스위치 옵토 에뮬레이터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ISOM8610DFGR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DFG) | 4
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISOM8610의 주요 특징

  • Drop-in replacement and pin-to-pin upgrade to industry-standard photorelays
  • Single-channel, diode-emulator input
  • Single-pole, normally-open, symmetrical 80V output switch
  • Primary-side current controlled switch, no additional isolated high voltage supply required for 80V switching
  • Ultra-low off-state leakage at VOFF = 70V
    • < 250nA at operating temperature of 25°C
    • < 1µA across operating temperature of –55°C to 125°C
  • Fast Response time: 10µs (typical) at IF = 5mA, VCC = 20V, RL = 200Ω, CL = 50pF
  • Ultra-low input trigger current of 800µA (at 25°C)
  • Robust isolation barrier:
    • Isolation rating: up to 3750VRMS
    • Working voltage: 500VRMS, 707VPK
    • Surge capability: up to 10kV
  • Supports Industrial Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Small SO-4 package
  • Safety-related certifications:
    • UL 1577 recognition, 3750VRMS isolation
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) conformity per VDE
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1
    • CQC GB 4943.1

ISOM8610에 대한 설명

The ISOM8610 is an 80V single-pole, normally-open switch with an opto-emulator input. The opto-emulator inputs control the back-to-back MOSFETs without any power supply required on the secondary side. The devices are pin-compatible and drop-in replaceable for many traditional optocouplers, allowing enhancement to industry-standard packages with no PCB redesign.

The ISOM8610 opto-emulator switch offers significant reliability and performance advantages compared to optocouplers, like wider temperature ranges and tight process controls resulting in small part-to-part variations. Since there is no aging effect to compensate for, the emulated diode-input stage consumes less power than optocouplers that have LED aging and require higher bias currents over the device lifetime. ISOM8610 switch output can be controlled by just 0.8mA current through anode/cathode pins over the lifetime of the device, enabling system power savings.

The ISOM8610 is offered in a small SO-4 package, supporting a 3.75kVRMS isolation rating. The high performance and reliability of the device enable the devices use in applications like Building automation, Factory automation, Semiconductor test, I/O modules in industrial controllers, factory automation applications, and more spaces.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기