데이터 시트
ISOW7742-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature Grade 1: –40°C to +125°C ambient temperature range
- 100 Mbps data rate
- Integrated DC-DC converter with low-emissions, low-noise
- Emission optimized to meet CISPR25
- Low frequency power converter at 25 MHz enabling low noise performance
- Low output ripple: 24 mV
- High efficiency output power
- Efficiency at max load: 46%
- Up to 0.55-W output power
- V ISOOUT accuracy of 5%
- 5 V to 5 V: Max available load current = 110 mA
- 5 V to 3.3 V: Max available load current = 140 mA
- 3.3 V to 3.3 V: Max available load current = 60 mA
- Independent power supply for channel isolator & power converter
- Logic supply (V IO): 1.71-V to 5.5-V
- Power converter supply (V DD): 3-V to 5.5-V
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Reinforced and Basic isolation options
- High CMTI: 100-kV/µs (typical)
- Safety Related Certifications:
- VDE reinforced and basic insulation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 component recognition program
- IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1 and GB 4943.1-2011 certifications
- ISOW774xB devices are planned
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
- 20-pin wide body SOIC package
The ISOW7741-Q1 and ISOW7742-Q1 devices are galvanically-isolated quad-channel digital isolator with an integrated high-efficiency power converter with low emissions. The integrated DC-DC converter provides up to 550 mW of isolated power, eliminating the need for a separate isolated power supply in space-constrained isolated designs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ISOW774x-Q1 Quad-Channel Digital Isolator with Integrated Low-Emissions, Low-Noise DC-DC Converter datasheet | PDF | HTML | 2020/09/11 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Certificate | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) | 2025/09/08 | ||
| Certificate | CSA Certificate for ISOW774xDFM (Rev. B) | 2025/08/20 | ||
| Certificate | CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) | 2025/08/19 | ||
| Certificate | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) | 2025/08/15 | ||
| Functional safety information | ISOW7742-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/09/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 DC-DC 컨버터가 통합된 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
ISOW7741DFMEVM은 20핀 WB SOIC 패키지(패키지 코드-DFM)에 고효율, 저방출 DC-DC 컨버터 ISOW774x가 통합된 고성능, 5000VRMS 강화 쿼드 채널 디지털 절연기를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |