데이터 시트
ISOW7842
- 100 Mbps data rate
- Robust isolation barrier:
- >100-Year projected lifetime at 1 kVRMS working voltage
- Up to 5000 VRMS isolation rating
- Up to 10 kVPK surge capability
- ±100 kV/µs minimum CMTI
- Integrated high-efficiency DC-DC converter with on-chip transformer
- 3-V to 5.5-V Wide input supply range
- Regulated 5-V or 3.3-V output
- Up to 0.65-W output power
- 5 V to 5 V; 5 V to 3.3 V: Available load current ≥ 130 mA
- 3.3 V to 3.3 V: Available load current ≥ 75 mA
- 3.3 V to 5 V: Available load current ≥ 40 mA
- Soft-start to limit inrush current
- Overload and short-circuit protection
- Thermal shutdown
- Default output: High and Low options
- Low propagation delay: 13 ns Typ (5-V supply)
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Low emissions
- 16-pin Wide SOIC package
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
- CQC Approval per GB4943.1-2011
- TUV Certification according to EN 60950-1 and EN 61010-1
The ISOW784x is a family of high-performance, quad-channel reinforced digital isolators with an integrated high-efficiency power converter. The integrated DC-DC converter provides up to 650 mW of isolated power at high efficiency and can be configured for various input and output voltage configurations. Therefore these devices eliminate the need for a separate isolated power supply in space-constrained isolated designs.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
17개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ISOW7841EVM — 통합 DC/DC 컨버터를 지원하는 ISOW7841 쿼드-채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
ISOW7841EVM은 ISOW7841을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. ISOW7841은 와이드 바디 SOIC 패키지(패키지 코드, DWE)로 제공되는 DC/DC 컨버터 통합형의 고성능 강화 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터입니다. 이 EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계
이 LED 조명 제어 레퍼런스 설계는 여러 개의 고전력 LED(발광 다이오드)의 스트링을 구동 및 제어하는 고유한 접근 방식을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 산업용 머신 비전 시스템을 대상으로 하지만 다른 산업용 또는 차량용 조명 애플리케이션에도 적합합니다. 이 설계를 사용하면 사용자가 LED 전류 및 타이밍을 프로그래밍하여 밝기를 높일 수 있도록 LED를 안전하게 오버드라이빙할 수 있습니다. 이 설계는 자율적으로 작동할 수도 있지만 절연 인터페이스를 통해 트리거하거나 트리거를 생성할 수도 있습니다. 내부 회로 블록은 넓은 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-060008 — RS-232 시그널을 RS-485 시그널로 변환하는 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 RS-232 신호를 RS-485 신호로 변환하는 회로를 제공합니다. RS-232가 지원하는 범위는 일반적으로 50피트 미만인 반면 RS-485의 범위는 1,000피트를 넘을 수 있으므로 장거리 통신이 가능합니다. 이 설계는 소프트웨어 간섭 없는 양방향 반이중 통신을 구현합니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-00892 — 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-485 레퍼런스 설계
TIDA-00892 레퍼런스 설계는 절연 RS-485 통신을 지원하면서도 절연 DC 전력을 생성할 수 있는 소형 솔루션입니다. 이 설계는 통합형 전원 장치가 지원되는 강화 디지털 아이솔레이터에 RS-485 통신 트랜시버를 합친 형태로 구성됩니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-01608 — 션트 레지스터 및 I2C 인터페이스가 통합된 절연 전류 감지 레퍼런스 설계
이 검증된 설계는 수백 볼트를 전달하는 버스의 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 이 설계는 넓은 고전압 입력 범위 요구 사항을 지닌 태양광 및 서버 애플리케이션을 대상으로 합니다. 이 설계는 전류 측정을 위한 션트 레지스터가 통합된 INA260 전류 션트 모니터, I2C 통신을 용이하게 하기 위한 P82B96 양방향 버퍼 2개, ISOW7842를 사용하여 절연 전류 측정을 지원합니다. INA260은 동상 전압 36V에 의해 제한되며, 설계자는 ISOW7842를 통해 설계의 INA260 측을 플로팅하여 더 높은 버스 전압을 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00847 — 통합 전원 디지털 아이솔레이터를 사용하며 크기 및 비용에 최적화된 이진 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 향상된 측정 정확도와 상태 표시를 제공하며 공간 및 비용에 최적화된 4채널 DC 입력 이진 모듈을 위한 아키텍처를 보여줍니다. 제품을 두 개만 사용하여 시스템 설계를 간소화했습니다. MCU 기반 이진 모듈은 바이너리 입력의 측정 해상도를 개선하여 정확하고 반복 가능한 고장 표시를 위해 시스템 성능을 향상시킵니다. 여러 하드웨어 버전이 필요하지 않습니다(여러 정격 전압 입력에 동일한 설계를 사용). 이를 통해 설계, 테스트, 제조 및 현장 지원 노력을 줄일 수 있습니다. 이 설계에서는 채널당 비용을 최소화하기 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01230 — 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-232 레퍼런스 설계
TIDA-01230 레퍼런스 설계는 절연 RS-232 통신을 지원하면서도 절연 DC 전력을 생성할 수 있는 소형 솔루션입니다. 이 설계는 통합형 전원 장치가 지원되는 강화 디지털 아이솔레이터에 RS-232 통신 트랜시버를 합친 형태로 구성됩니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |