이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
LM124A
- New LM324B and LM2902B
- B versions are drop-in replacements for all versions of LM224, LM324, and LM2902
- Improved specifications of B version
- Supply range: 3V to 36V (B, BA versions)
- Low input offset voltage: ±2mV (BA version) / 3mV (B version)
- ESD rating: 2kV (HBM), 1.5kV (CDM)
- EMI rejection: integrated RF and EMI filter
- Low input bias current: 50nA maximum (across –40°C to 125°C)
- Common-mode input voltage range includes V–
- Input voltage differential can be driven up to supply voltage
- For dual B versions, see LM358B and LM2904B
The LM324B and LM2902B devices are the next-generation versions of the industry-standard operational amplifiers (op amps) LM324 and LM2902, which include four high-voltage (36V) op amps. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications,
with features including low offset (600µV, typical), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.
The LM324B and LM2902B are unity-gain stable and achieve a low offset voltage maximum of 3mV (2mV maximum for LM324BA and LM2902BA) and quiescent current of 240µA per amplifier (typical). High ESD (2kV HBM and 1.5kV CDM) and integrated EMI and RF filters enable the LM324B and LM2902B devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications.
The LM324B and LM2902B can drop-in replace all versions of the LM224, LM324, and LM2902 devices.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers datasheet (Rev. AC) | PDF | HTML | 2024/03/05 |
* | SMD | LM124A SMD 7704302CA | 2016/06/21 | |
Application note | Application Design Guidelines for LM324 and LM358 Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/07/19 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치