제품 상세 정보

Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 24 Power stage supply (min) (V) 6 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 11 THD + N at 1 kHz (%) 0.055 Iq (typ) (mA) 12.5 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 6 Analog supply voltage (max) (V) 24 PSRR (dB) 65 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 24 Power stage supply (min) (V) 6 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 11 THD + N at 1 kHz (%) 0.055 Iq (typ) (mA) 12.5 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 6 Analog supply voltage (max) (V) 24 PSRR (dB) 65 Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (NPA) 14 92.8372375 mm² 8.9915 x 10.325
  • 2W/Channel
  • −65 dB Ripple Rejection, Output Referred
  • −65 dB Channel Separation, Output Referred
  • Wide Supply Range, 6V–24V
  • Very Low Cross-Over Distortion
  • Low Audio Band Noise
  • AC Short Circuit Protected
  • Internal Thermal Shutdown

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2W/Channel
  • −65 dB Ripple Rejection, Output Referred
  • −65 dB Channel Separation, Output Referred
  • Wide Supply Range, 6V–24V
  • Very Low Cross-Over Distortion
  • Low Audio Band Noise
  • AC Short Circuit Protected
  • Internal Thermal Shutdown

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM1877 is a monolithic dual power amplifier designed to deliver 2W/channel continuous into 8Ω loads. The LM1877 is designed to operate with a low number of external components, and still provide flexibility for use in stereo phonographs, tape recorders and AM-FM stereo receivers. Each power amplifier is biased from a common internal regulator to provide high power supply rejection, and output Q point centering. The LM1877 is internally compensated for all gains greater than 10.

The LM1877 is a monolithic dual power amplifier designed to deliver 2W/channel continuous into 8Ω loads. The LM1877 is designed to operate with a low number of external components, and still provide flexibility for use in stereo phonographs, tape recorders and AM-FM stereo receivers. Each power amplifier is biased from a common internal regulator to provide high power supply rejection, and output Q point centering. The LM1877 is internally compensated for all gains greater than 10.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LM1877 Dual Audio Power Amplifier datasheet (Rev. B) 2013/04/03
Application note Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019/08/26
Application note AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019/06/27

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (NPA) 14 Ultra Librarian