11-pin (NDA) package image

LM2876TF/NOPB 활성

음소거를 지원하는 고성능 40W 오디오 전원 증폭기

다음과 동일: LM2876TF/NOPB.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-220 (NDA) | 11
작동 온도 범위(°C) -20 to 85
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

LM2876의 주요 특징

  • 40W Continuous Average Output Power Into 8Ω
  • 75W Instantaneous Peak Output Power Capability
  • Signal-to-Noise Ratio ≥ 95 dB(min)
  • An Input Mute Function
  • Output Protection From A Short to Ground Or to the Supplies Via Internal Current Limiting Circuitry
  • Output Over-Voltage Protection Against Transients From Inductive Loads
  • Supply Under-Voltage Protection, Not Allowing Internal Biasing to Occur When |VEE| + |VCC| ≤ 12V, Thus Eliminating Turn-On and Turn-Off Transients
  • 11-Lead PFM Package
  • Wide Supply Range 20V - 72V

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2876에 대한 설명

The LM2876 is a high-performance audio power amplifier capable of delivering 40W of continuous average power to an 8Ω load with 0.1% THD+N from 20Hz–20kHz.

The performance of the LM2876, utilizing its Self Peak Instantaneous Temperature (°Ke) (SPiKe) protection circuitry, puts it in a class above discrete and hybrid amplifiers by providing an inherently, dynamically protected Safe Operating Area (SOA). SPiKe protection means that these parts are completely safeguarded at the output against overvoltage, undervoltage, overloads, including shorts to the supplies, thermal runaway, and instantaneous temperature peaks.

The LM2876 maintains an excellent signal-to-noise ratio of greater than 95dB (min) with a typical low noise floor of 2.0μV. It exhibits extremely low THD+N values of 0.06% at the rated output into the rated load over the audio spectrum, and provides excellent linearity with an IMD (SMPTE) typical rating of 0.004%.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기