LM293A
- NEW LM393B and LM2903B
- Improved specifications of B-version
- Maximum rating: up to 38 V
- ESD rating (HBM): 2k V
- Low input offset: 0.37 mV
- Low input bias current: 3.5 nA
- Low supply-current: 200 µA per comparator
- Faster response time of 1 µsec
- Extended temperature range for LM393B
- Available in tiny 2 x 2mm WSON package
- B-version is drop-in replacement for LM293, LM393 and LM2903, A and V versions
- Common-mode input voltage range includes ground
- Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage: ±38 V
- Low output saturation voltage
- Output compatible with TTL, MOS, and CMOS
The LM393B and LM2903B devices are the next generation versions of the industry-standard LM393 and LM2903 comparator family. These next generation B-version comparators feature lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, and improved 2 kV ESD performance and input ruggedness through dedicated ESD clamps. The LM393B and LM2903B can drop-in replace the LM293, LM393 and LM2903, for both "A" and "V" grades.
All devices consist of two independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Quiescent current is independent of the supply voltage.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators datasheet (Rev. AF) | PDF | HTML | 2023/08/14 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP40261 — 800W 고효율 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계
TIDA-01558 — DC UPS를 위한 98% 효율의 아날로그 24V~36V, 500W 백업 및 50W 충전기 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.