3-pin (KTT) package image

LM317KTTR 활성

1.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM317KTTRG3, LM317KTTR.B, LM317KTTR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 3
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R

LM317의 주요 특징

  • Output voltage range:
    • Adjustable: 1.25V to 37V
  • Output current: 1.5A
  • Line regulation: 0.01%/V (typ)
  • Load regulation: 0.1% (typ)
  • Internal short-circuit current limiting
  • Thermal overload protection
  • Output safe-area compensation (new chip)
  • PSRR: 80dB at 120Hz for CADJ = 10µF (new chip)
  • Packages:
    • 4-pin, SOT-223 (DCY)
    • 3-pin, TO-263 (KTT)
    • 3-pin, TO-220 (KCS, KCT), legacy chip

LM317에 대한 설명

The LM317 is an adjustable three-pin, positive-voltage regulator capable of supplying more than 1.5A over an output voltage range of 1.25V to 37V. The device requires only two external resistors to set the output voltage. The device features a typical line regulation of 0.01% and typical load regulation of 0.1%. The LM317 includes current limiting, thermal overload protection, and safe operating area protection. Overload protection remains functional even if the ADJUST pin is disconnected.

Typically, no capacitors are needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors. In that case, an input bypass is needed. Add an optional output capacitor to improve transient response. Bypass the adjustment pin to achieve very high ripple rejection ratios that are difficult to achieve with standard 3-pin regulators.

The regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage. Thus, supplies of several hundred volts are regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. That is, avoid short-circuiting the output.

By connecting a fixed resistor between the adjustment pin and output, the LM317 is also able to be used as a precision current regulator. Supplies with electronic shutdown are achieved by clamping the adjustment terminal to ground, which programs the output to 1.25V where most loads draw little current.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기