4-pin (DCY) package image

LM317AEMP/NOPB 활성

높은 정확도의 1.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM317AEMP/NOPB.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM317AEMPX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-223 (DCY) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM317A의 주요 특징

  • For a newer drop-in alternative, see the LM317
  • Typical 0.005%/V line regulation
  • 1% output voltage tolerance
  • 1.5-A output current
  • Adjustable output down to 1.25 V
  • Input-output differential up to 40 V
  • Current limit constant with temperature
  • No output capacitor required
  • Short-circuit protected output
  • −40°C to 125°C operating temperature range

LM317A에 대한 설명

The LM317A adjustable 3-terminal, positive-voltage regulators are capable of supplying current in excess of 1.5 A over a 1.25-V to 37-V output range and provide 1% output-voltage accuracy. Both line regulation and load regulation are better achieved with the LM317A device than with standard fixed regulators.

The LM317A offers full overload protection such as over current, thermal-overload protection, and safe-area protection. All overload protection circuitry remains fully functional even if the adjustment terminal is disconnected.

Typically, no capacitors are needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors, in which case an input bypass is needed. An optional output capacitor can be added to improve transient response and can be replaced with a ceramic and appropriate ESR. The adjustment terminal can be bypassed to achieve very high ripple-rejection ratios that are difficult to achieve with standard 3-terminal regulators.

Because the LM317A regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. Exceeding the maximum input-to-output deferential will result in short-circuiting the output. By connecting a fixed resistor between the adjustment pin and output, the LM317A can be also used as a precision current regulator.

For applications requiring greater output current, see the LM150 series (3A) and LM138 series (5A) data sheets. For the negative complement, see the LM137 series data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM317AEMPX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기