8-pin (DGK) package image

LM3488MMX/NOPB 활성

스위칭 레귤레이터용 2.97V~40V 와이드 Vin 저압측 N 채널 컨트롤러

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM3488MMX/NOPB.A, LM3488MMX/NOPB.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3488MM/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg | Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R

LM3488의 주요 특징

  • Automotive Grade Product, AEC-Q100 Qualified
  • 8-Lead VSSOP Package
  • Internal Push-Pull Driver With 1-A Peak Current Capability
  • Current Limit and Thermal Shutdown
  • Frequency Compensation Optimized With a Capacitor and a Resistor
  • Internal Soft-Start
  • Current Mode Operation
  • Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Key Specifications:
    • Wide Supply Voltage Range of 2.97 V to 40 V
    • 100-kHz to 1-MHz Adjustable and Synchronizable Clock Frequency
    • ±1.5% (Overtemperature) Internal Reference
    • 5-µA Shutdown Current (Overtemperature)
  • Create a Custom Design Using the LM3488 with the WEBENCH Power Designer

LM3488에 대한 설명

The LM3488 is a versatile low-side N-FET high-performance controller for switching regulators. This device is suitable for use in topologies requiring low-side FET, such as boost, flyback, or SEPIC. Moreover, the LM3488 can be operated at extremely high switching frequency to reduce the overall solution size. The switching frequency of LM3488 can be adjusted to any value from 100 kHz to 1 MHz by using a single external resistor or by synchronizing it to an external clock. Current mode control provides superior bandwidth and transient response, besides cycle-by-cycle current limiting. Output current can be programmed with a single external resistor.

The LM3488 has built-in features such as thermal shutdown, short-circuit protection, and overvoltage protection. Power-saving shutdown mode reduces the total supply current to 5 µA and allows power supply sequencing. Internal soft-start limits the inrush current at start-up.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3488MM/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기