LM3630A
- Drives up to 2 Strings of 10 Series LEDs
- Wide 2.3-V to 5.5-V Input Voltage Range
- Up to 87% Efficient
- 8-bit I2C-Compatible Programmable Exponential or Linear Brightness Control
- PWM Brightness Control for CABC Operation
- Independent Current Control per String
- True Shutdown Isolation for LEDs
- Internal Soft-Start Limits Inrush Current
- Adaptive Headroom
- Programmable 16-V/24-V/32-V/40-V Overvoltage Protection
- Selectable Boost Frequency of 500 kHz or 1 MHz with Optionally Additional Offset
- Low Profile 12-Pin DSBGA Package
- Solution Size 32 mm²
The LM3630A is a current-mode boost converter which supplies the power and controls the current in up to two strings of 10 LEDs per string. Programming is done over an I2C-compatible interface. The maximum LED current is adjustable from 5 mA to 28.5 mA. At any given maximum LED current the LED brightness is further adjusted with 256 exponential or linear dimming steps. Additionally, pulsed width modulation (PWM) brightness control can be enabled allowing for LED current adjustment by a logic level PWM signal.
The boost switching frequency is programmable at 500 kHz for low switching loss performance or 1 MHz to allow the use of tiny low-profile inductors. A setting for a 10% offset of these frequencies is available. Overvoltage protection is programmable at 16 V,
24 V, 32 V, or 40 V to accommodate a wide variety of LED configurations and Schottky diode/output capacitor combinations.
The device operates over a 2.3-V to 5.5-V operating voltage range and –40°C to +85°C ambient temperature range. The LM3630A is available in an ultra-small 12-bump DSBGA package.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM3630A High-Efficiency Dual-String White LED Driver datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/10/27 |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM3630EVM — LM3630EVM 고효율 듀얼 스트링 백색 LED 드라이버 평가 모듈
LM3630ASW-LINUX — LM3630A용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lm3630a
Linux Source Files
The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00373 — 주변광 및 근접 센서를 사용한 백라이트 및 스마트 조명 제어 레퍼런스 디자인
Watch related videos about Sensing NOW.
TIDA-00754 — 주변광 및 노이즈 내성 근접 센서를 사용한 스마트 조명 및 백라이트 제어 레퍼런스 디자인
TIDA-00220 — 시스템 활성화 및 중단을 위한 정전식 인체 근접 감지 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 12 | Ultra Librarian |