LM380
- Wide Supply Voltage Range: 10V-22V
- Low Quiescent Power Drain: 0.13W (VS= 18V)
- Voltage Gain Fixed at 50
- High Peak Current Capability: 1.3A
- Input Referenced to GND
- High Input Impedance: 150kΩ
- Low Distortion
- Quiescent Output Voltage is at One-Half of the Supply Voltage
- Standard Dual-In-Line Package
The LM380 is a power audio amplifier for consumer applications. In order to hold system cost to a minimum, gain is internally fixed at 34 dB. A unique input stage allows ground referenced input signals. The output automatically self-centers to one-half the supply voltage.
The output is short circuit proof with internal thermal limiting. The package outline is standard dual-in-line. The LM380N uses a copper lead frame. The center three pins on either side comprise a heat sink. This makes the device easy to use in standard PC layouts.
Uses include simple phonograph amplifiers, intercoms, line drivers, teaching machine outputs, alarms, ultrasonic drivers, TV sound systems, AM-FM radio, small servo drivers, power converters, etc.
A selected part for more power on higher supply voltages is available as the LM384. For more information see SNAA086.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM380 2.5W Audio Power Amplifier datasheet (Rev. C) | 2013/04/04 | |
Application note | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019/08/26 | ||
Application note | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019/06/27 | ||
Application note | AN-146 FM Remote Speaker System | 2004/05/14 | ||
Application note | AN-69 LM380 Power Audio Amplifier | 2004/05/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치