3-pin (NDE) package image

LM395T/NOPB 활성

42V 전원 트랜지스터

다음과 동일: LM395T/NOPB.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM395 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-220 (NDE) | 3
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LM395의 주요 특징

  • Internal Thermal Limiting
  • Greater than 1.0A Output Current
  • 3.0 μA Typical Base Current
  • 500 ns Switching Time
  • 2.0V Saturation
  • Base Can be Driven up to 40V without Damage
  • Directly Interfaces with CMOS or TTL
  • 100% Electrical Burn-in

All trademarks are the property of their respective owners.

LM395에 대한 설명

The LM195/LM395 are fast, monolithic power integrated circuits with complete overload protection. These devices, which act as high gain power transistors, have included on the chip, current limiting, power limiting, and thermal overload protection making them virtually impossible to destroy from any type of overload. In the standard TO-3 transistor power package, the LM195 will deliver load currents in excess of 1.0A and can switch 40V in 500 ns.

The inclusion of thermal limiting, a feature not easily available in discrete designs, provides virtually absolute protection against overload. Excessive power dissipation or inadequate heat sinking causes the thermal limiting circuitry to turn off the device preventing excessive heating.

The LM195 offers a significant increase in reliability as well as simplifying power circuitry. In some applications, where protection is unusually difficult, such as switching regulators, lamp or solenoid drivers where normal power dissipation is low, the LM195 is especially advantageous.

The LM195 is easy to use and only a few precautions need be observed. Excessive collector to emitter voltage can destroy the LM195 as with any power transistor. When the device is used as an emitter follower with low source impedance, it is necessary to insert a 5.0k resistor in series with the base lead to prevent possible emitter follower oscillations. Although the device is usually stable as an emitter follower, the resistor eliminates the possibility of trouble without degrading performance. Finally, since it has good high frequency response, supply bypassing is recommended.

For low-power applications (under 100 mA), refer to the LP395 Ultra Reliable Power Transistor.

The LM195/LM395 are available in the standard TO-3, Kovar TO-5, and TO-220 packages. The LM195 is rated for operation from −55°C to +150°C and the LM395 from 0°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기