14-pin (NHE) package image

LM4853LD/NOPB 활성

300mW, 스테레오, 1.5W 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM4853LD/NOPB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM4853 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (NHE) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

LM4853의 주요 특징

  • Mono 1.5W BTL or Stereo 300mW Output
  • Headphone Sense
  • “Click and Pop” Suppression Circuitry
  • No Bootstrap Capacitors Required
  • Thermal Shutdown Protection
  • Unity-Gain Stable
  • Available in Space-Saving VSSOP and WSON Packaging

Key Specifications

  • Output Power at 1% THD+N, 1kHz:
    • LM4853LD 3Ω BTL 1.9W (typ)
    • LM4853LD 4Ω BTL 1.7W (typ)
    • LM4853MM 4Ω BTL 1.5W (typ)
    • LM4853MM,LD 8Ω BTL 1.1W (typ)
    • LM4853MM,LD 8Ω SE 300mW (typ)
    • LM4853MM,LD 32Ω SE 95mW (typ)
  • THD+N at 1kHz, 95mW into 32Ω SE 1% (typ)
  • Single Supply Operation 2.4 to 5.5V
  • Shutdown Current 18µA (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4853에 대한 설명

The LM4853 is an audio power amplifier capable of delivering 1.5W (typ) of continuous average power into a mono 4Ω bridged-tied load (BTL) with 1% THD+N or 95mW per channel of continuous average power into stereo 32Ω single-ended (SE) loads with 1% THD+N, using a 5V power supply.

The LM4853 can automatically switch between mono BTL and stereo SE modes utilizing a headphone sense pin. It is ideal for any system that provides both a monaural speaker output and a stereo line or headphone output

Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4853 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.

The LM4853 features an externally controlled, micropower consumption shutdown mode and thermal shutdown protection. The unity-gain stable LM4853's gain is set by external gain-setting resistors

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기