10-pin (DPR) package image

LM5010ASD/NOPB 활성

6~75V 넓은 입력 전압 범위, 1A COT(Constant-On-Time) 비동기 벅 레귤레이터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM5010ASD/NOPB.B, LM5010ASD/NOPB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5010ASDX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu | Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DPR) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM5010A의 주요 특징

  • LM5010A-Q1 Qualified for Automotive
    Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device Temperature Grade 0: –40°C to 150°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Wide 6-V to 75-V Input Voltage Range
  • Valley Current Limit at 1.25 A
  • Programmable Switching Frequency Up To 1 MHz
  • Integrated 80-V N-Channel Buck Switch
  • Integrated High Voltage Bias Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Nearly Constant Operating Frequency With Line
    and Load Variations
  • Adjustable Output Voltage
  • 2.5-V, ±2% Feedback Reference
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Exposed Thermal Pad for Improved Heat
    Dissipation

LM5010A에 대한 설명

The LM5010Ax step-down switching regulator is an enhanced version of the LM5010 with the input operating range extended to 6-V minimum. The LM5010Ax features all the functions needed to implement a low-cost, efficient, buck regulator capable of supplying in excess of 1-A load current. This high-voltage regulator integrates an N-Channel Buck Switch, and is available in thermally enhanced 10-pin WSON and 14-pin HTSSOP packages. The constant ON-time regulation scheme requires no loop compensation resulting in fast load transient response and simplified circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the ON-time. The valley current limit detection is set at 1.25 A. Additional features include: VCC undervoltage lockout, thermal shutdown, gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5010ASDX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기