10-pin (DPR) package image

LM5105SD/NOPB 활성

8V UVLO 및 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 1.8A, 1.6V 100V 하프 브리지 게이트 드라이버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM5105SD/NOPB.A, LM5105SD/NOPB.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5105SDX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu | Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DPR) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM5105의 주요 특징

  • Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFET
  • 1.8-A Peak Gate Drive Current
  • Bootstrap Supply Voltage Range up to 118-V DC
  • Integrated Bootstrap Diode
  • Single TTL Compatible Input
  • Programmable Turnon Delays (Dead Time)
  • Enable Input Pin
  • Fast Turnoff Propagation Delays (26 ns Typical)
  • Drives 1000 pF With 15-ns Rise and Fall Time
  • Supply Rail Undervoltage Lockout
  • Low Power Consumption
  • Package: Thermally Enhanced 10-Pin WSON
    (4 mm × 4 mm)

LM5105에 대한 설명

The LM5105 is a high-voltage gate driver designed to drive both the high-side and low-side N–Channel MOSFETs in a synchronous buck or half-bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with rail voltages up to 100 V. The single control input is compatible with TTL signal levels and a single external resistor programs the switching transition dead time through tightly matched turnon delay circuits. A high-voltage diode is provided to charge the high-side gate-drive bootstrap capacitor. The robust level shift technology operates at high speed while consuming low power and provides clean output transitions. Undervoltage lockout disables the gate driver when either the low-side or the bootstrapped high-side supply voltage is below the operating threshold. The LM5105 is offered in the thermally enhanced WSON plastic package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5105SDX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기