LM5111
- Independently Drives Two N-Channel MOSFETs
- Compound CMOS and Bipolar Outputs Reduce Output Current Variation
- 5-A Sink and 3-A Source Current Capability
- Two Channels can be Connected in Parallel to Double the Drive Current
- Independent Inputs (TTL Compatible)
- Fast Propagation Times (25 ns Typical)
- Fast Rise and Fall Times (14 ns and 12 ns Rise and Fall, Respectively, With 2-nF Load)
- Available in Dual Noninverting, Dual Inverting and Combination Configurations
- Supply Rail Undervoltage Lockout Protection (UVLO)ƒ
- LM5111-4 UVLO Configured to Drive PFET through OUT_A and NFET through OUT_B
- Pin Compatible With Industry Standard Gate Drivers
The LM5111 Dual Gate Driver replaces industry standard gate drivers with improved peak output current and efficiency. Each compound output driver stage includes MOS and bipolar transistors operating in parallel that together sink more than 5-A peak from capacitive loads. Combining the unique characteristics of MOS and bipolar devices reduces drive current variation with voltage and temperature. Undervoltage lockout protection is also provided. The drivers can be operated in parallel with inputs and outputs connected to double the drive current capability. This device is available in the SOIC package or the thermally enhanced
MSOP-PowerPAD package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM5111 Dual 5-A Compound Gate Driver datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2016/09/28 |
Application note | Why use a Gate Drive Transformer? | PDF | HTML | 2024/03/04 | |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application note | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 2019/05/07 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
EVM User's guide | AN-1937 LM3433 10A to 40A LED Driver Evaluation Board (Rev. D) | 2013/05/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 활성화를 지원하는 듀얼 4A 고속 저압측 MOSFET 드라이버 평가 모듈(EVM)
LM5111-1M TINA-TI Transient Reference Design
LM5111-2M TINA-TI Transient Reference Design
LM5111-3M TINA-TI Transient Reference Design
LM5111-4M TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 오토모티브 헤드라이트 애플리케이션을 위한 다채널 고밀도 LED 제어
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.