LM5114
- Independent Source and Sink Outputs for
Controllable Rise and Fall Times - 4-V to 12.6-V Single Power Supply
- 7.6-A/1.3-A Peak Sink and Source Drive Current
- 0.23-Ω Open-drain Pulldown Sink Output
- 2-Ω Open-drain Pullup Source Output
- 12-ns (Typical) Propagation Delay
- Matching Delay Time Between Inverting and
Noninverting Inputs - TTL/CMOS Logic Inputs
- 0.68-V Input Hysteresis
- Up to 14-V Logic Inputs (Regardless of VDD Voltage)
- Low Input Capacitance: 2.5-pF (Typical)
- –40°C to 125°C Operating Temperature Range
- Pin-to-Pin Compatible With MAX5048
- 6-Pin SOT-23
The LM5114 is designed to drive low-side MOSFETs in boost-type configurations or to drive secondary synchronous MOSFETs in isolated topologies. With strong sink current capability, the LM5114 can drive multiple FETs in parallel. The LM5114 also has the features necessary to drive low-side enhancement mode Gallium Nitride (GaN) FETs. The LM5114 provides inverting and noninverting inputs to satisfy requirements for inverting and Noninverting gate drive in a single device type. The inputs of the LM5114 are TTL/CMOS Logic compatible and withstand input voltages up to 14 V regardless of the VDD voltage. The LM5114 has split gate outputs, providing flexibility to adjust the turnon and turnoff strength independently. The LM5114 has fast switching speed and minimized propagation delays, facilitating high-frequency operation. The LM5114 is available in a 6-pin SOT-23 package and a 6-pin WSON package with an exposed pad to aid thermal dissipation.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5114BSDEVAL — LM5114 부스트 게이트 드라이버 평가 보드
LM5114는 7.6A/1.3A 피크 싱크/소스 드라이브 전류 기능을 지원하는 단일 저압측 게이트 드라이버입니다. 부스트 유형 구성에서 표준 Si MOSFET 또는 향상 모드 GaN FET를 구동하거나 절연 토폴로지에서 보조 동기 FET를 구동에 사용이 가능합니다. LM5114 평가 보드는 설계 엔지니어에게 LM5114를 평가하기 위해 완전한 기능을 갖춘 부스트 DC-DC 컨버터를 제공하도록 설계되었습니다. 100V 향상 모드 GaN FET(EPC2001)가 부스트 전원 스위치로 사용됩니다. 제어 회로는 100V 전류 모드 PWM (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
PMP22510 — 스위치드 커패시터 통합 벅(SCIB) 전원 컨버터 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |