LM6172QML
High Dose Rate | 300 krad(Si) |
ELDRS Free | 100 krad(Si) |
The LM6172 is a dual high speed voltage feedback amplifier. It is unity-gain stable and provides excellent DC and AC performance. With 100MHz unity-gain bandwidth, 3000V/μs slew rate and 50mA of output current per channel, the LM6172 offers high performance in dual amplifiers; yet it only consumes 2.3mA of supply current each channel.
The LM6172 operates on ±15V power supply for systems requiring large voltage swings, such as ADSL, scanners and ultrasound equipment. It is also specified at ±5V power supply for low voltage applications such as portable video systems.
The LM6172 is built with National's advanced VIP III (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar process.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM6172QML Dual High Speed, Low Pwr, Low Dist, VFeedback Amps datasheet (Rev. A) | 2011/10/05 | |
* | SMD | LM6172QML SMD 5962-95604 | 2016/06/21 | |
* | Radiation & reliability report | LM6172AMGWRLQV ELDRS Characterization Report | 2012/05/14 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (NAC) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치