제품 상세 정보

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.18 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Strobe, Vos Adj Pin Iq per channel (typ) (mA) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 130 VICR (max) (V) 34.75 VICR (min) (V) 0.5
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.18 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Strobe, Vos Adj Pin Iq per channel (typ) (mA) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 130 VICR (max) (V) 34.75 VICR (min) (V) 0.5
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • (Typical Unless Otherwise Noted)
  • Operates at +2.7V, +3V, +3.3V, +5V
  • Low Power Consumption <9.45 mW @ V+ = 2.7V (max)
  • Fast Response Time of 180 ns

All trademarks are the property of their respective owners.

  • (Typical Unless Otherwise Noted)
  • Operates at +2.7V, +3V, +3.3V, +5V
  • Low Power Consumption <9.45 mW @ V+ = 2.7V (max)
  • Fast Response Time of 180 ns

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM6511 voltage comparator is ideal for analog-digital interface circuitry when only a +3V or +3.3V supply is available. The open-collector output permits signal compatibility with a wide variety of digital families: +5V CMOS, +3V CMOS, TTL and so on. Supply voltage may range from 2.7V to 36V between supply voltage leads. The LM6511 operates with little power consumption (Pdiss < 9.45 mW at V+ = +2.7V and V = 0V).

This voltage comparator offers many features that are available in traditional sub-microsecond comparators: output sync strobe, inputs and output may be isolated from system ground, and wire-ORing. Also, the LM6511 uses the industry-standard, single comparator pinout configuration.

The LM6511 voltage comparator is ideal for analog-digital interface circuitry when only a +3V or +3.3V supply is available. The open-collector output permits signal compatibility with a wide variety of digital families: +5V CMOS, +3V CMOS, TTL and so on. Supply voltage may range from 2.7V to 36V between supply voltage leads. The LM6511 operates with little power consumption (Pdiss < 9.45 mW at V+ = +2.7V and V = 0V).

This voltage comparator offers many features that are available in traditional sub-microsecond comparators: output sync strobe, inputs and output may be isolated from system ground, and wire-ORing. Also, the LM6511 uses the industry-standard, single comparator pinout configuration.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet LM6511 180 ns 3V Comparator datasheet (Rev. C) 2013/03/22
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 2017/03/28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈

증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.

AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D(SOIC-8 및 SOIC-14)
  • PW(TSSOP-14)
  • DGK(VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF | HTML
시뮬레이션 모델

LM6511 PSpice Model

SNOM728.ZIP (93 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

LM6511 TINA-TI MACRO and Reference Design

SNOM729.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian