LM74500-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- 3.2-V to 65-V input range (3.9-V start up)
- –65-V input reverse voltage rating
- Charge pump for external N-Channel MOSFET
- Enable pin feature
- 1-µA shutdown current (EN=Low)
- 80-µA typical operating quiescent current (EN=High)
- Meets automotive ISO7637 pulse 1 transient requirements with additional TVS Diode
- Available in 8-pin SOT-23 package 2.90 mm × 1.60 mm
The LM74500-Q1 is an automotive AEC Q100 qualified controller which operates in conjunction with an external N-channel MOSFET as a low loss reverse polarity protection solution. The wide supply input range of 3.2 V to 65 V allows control of many popular DC bus voltages such as 12-V, 24-V and 48-V automotive battery systems. The 3.2-V input voltage support is particularly well suited for severe cold crank requirements in automotive systems. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. The LM74500-Q1 does not have reverse current blocking and is suitable for input reverse poalrity protection of loads that can potentially deliver energy back to the input supply such as automotive body control module motor loads.
The LM74500-Q1 controller provides a charge pump gate drive for an external N-channel MOSFET. The high voltage rating of LM74500-Q1 helps to simplify the system designs for automotive ISO7637 protection. With the enable pin low, the controller is off and draws approximately 1 µA of current thus offering low system current when put into sleep mode.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM74500-Q1 Reverse Polarity Protection Controller datasheet | PDF | HTML | 2020/12/23 |
| White paper | Design Considerations for 48V Automotive Body Motor Applications | PDF | HTML | 2026/02/17 | |
| Functional safety information | LM74500-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024/01/18 | |
| Application note | Basics of Ideal Diodes (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/10/05 | |
| Certificate | LM74500Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/12/03 | ||
| White paper | 자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화 | 2020/06/09 | ||
| E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
| Application note | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/04/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM74500Q1EVM — LM74500-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 역방향 극성 보호 컨트롤러 평가 모듈
LM74500-Q1 평가 모듈(LM74500Q1EVM)은 설계자들이 LM74500-Q1 역방향 전극 보호 컨트롤러의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. 이 평가 모듈은 N채널 전력 MOSFET을 사용하여 낮은 IQ LM74500-Q1 컨트롤러로 입력 역전압 보호를 실현하는 방법을 보여줍니다.
LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러(DRF 패키지) 평가 모듈
LM74700DDFEVM은 설계자가 LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 차량용 이상적인 다이오드 컨트롤러(DDF 패키지)의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈은 N-채널 전력 MOSFET이 낮은 IQ가 있는 매우 낮은 순방향 전압 다이오드 및 IC를 통해 흐르는 누설 전류를 에뮬레이션하는 방법을 보여줍니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
PMP31344 — DisplayPort™ 대체 모드를 지원하는 차량용, 12V 입력, 140W 2포트 USB Power Delivery 레퍼런스 설계
통신 측면에서 TPS26744E-Q1은 USB-DP 모드 선택을 위해 휴대폰 또는 랩톱 등 연결된 USB 장치와 협상할 수 있습니다. 그런 다음 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |