LM7705
- Regulated Output Voltage −0.232 V
- Output Voltage Tolerance 5%
- Output Voltage Ripple 4 mVPP
- Supply Voltage 3 V to 5.25 V
- Conversion Efficiency Up to 98%
- Quiescent Current 78 µA
- Shutdown Current 20 nA
- Turnon Time 500 µs
- Operating Temperature Range −40°C to 125°C
- 8-Pin VSSOP Package
The LM7705 device is a switched capacitor voltage inverter with a low noise, −0.23 V fixed negative voltage regulator. This device is designed to be used with low voltage amplifiers to enable the amplifiers output to swing to zero volts. The −0.23 V is used to supply the negative supply pin of an amplifier while maintaining less then 5.5 V across the amplifier. Rail-to-Rail output amplifiers cannot output zero volts when operating from a single-supply voltage and can result in error accumulation due to amplifier output saturation voltage being amplified by following gain stages. A small negative supply voltage will prevent the amplifiers output from saturating at zero volts and will help maintain an accurate zero through a signal processing chain. Additionally, when an amplifier is used to drive an input of the ADC, the amplifier can output a zero voltage signal and the full input range of an ADC can be used. The LM7705 device has a shutdown pin to minimize standby power consumption.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8채널 16비트 1MSPS SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) (...)
LM7705MMEVAL — LM7705용 평가 보드
This evaluation board is designed to demonstrate the functionality of Texas Instruments LM7705 Low Noise Negative Bias Generator. The board has a dual Operational Amplifier that can be connected to ground or biased with the on board LM7705. In the last case a True zero amplifier is demonstrated.
TIDA-01056 — EMI를 최소화하면서 전원 공급 장치의 효율을 최적화하는 20비트 1MSPS DAQ 레퍼런스 설계
TIDA-01054 — 고성능 DAQ 시스템에서 EMI 효과를 제거하는 다중 레일 전원 레퍼런스 디자인
TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계
TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계
TIDA-01051 — 자동 테스트 장비에 대한 FPGA 활용률 및 데이터 처리량 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-01050 — 18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인
TIDA-01052 — 음극 공급 장치를 사용하여 풀 스케일 THD를 개선하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인
TIPD129 — 0-1A, 단일 전압, 저압측, 전류 감지 솔루션
TIDA-00187 — 진정한 제로 볼트를 포함하도록 완전 차동 증폭기를 위한 레일 투 레일 출력 범위 확장
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치