3-pin (LP) package image

LM78L05ACZ/NOPB 활성

100mA, 30V, 선형 전압 레귤레이터

다음과 동일: LM78L05ACZ/NOPB.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-92 (LP) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,800 | BULK

LM78L의 주요 특징

  • Input voltage: up to 30V operating
    • 45V absolute maximum (new chip)
  • Available output voltages:
    • Legacy chip: 5V, 6.2V, 8.2V, 9V, 12V, 15V
    • New chip: 3.3V, 5V, 6V, 12V, 15V
  • Output current: 100mA
  • Internal thermal overload protection
  • Output current limiting
  • No external components required for stability
  • Package options:
    • Legacy chip: SOIC-8, TO-92-3, DSBGA-8
    • New chip: SOIC-8, SOT-89-3

LM78L에 대한 설명

The LM78L series (LM78Lxx throughout this document) of positive linear regulators is available with several fixed output voltages, making the devices useful in a wide range of applications. Used as a Zener-diode and resistor combination replacement, the LM78Lxx typically provides an effective output impedance improvement of two orders of magnitude and lower quiescent current. These regulators can provide local, on-card regulation, eliminating distribution problems associated with single-point regulation. The available voltages allow the LM78Lxx to be used in logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid-state electronic equipment.

The LM78Lxx with new chip is available in SOIC (D) package and SOT-89 (PK) packages. The LM78Lxx series regulators can deliver up to 100mA output current. Current limiting is included to limit the peak output current to a safe value. If internal power dissipation is too high, the thermal shutdown circuit prevents the IC from overheating.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기