32-pin (NJE) package image

LM8333FLQ8X/NOPB 활성

키 스캔, I O 확장, PWM 및 ACCESS.bus 호스트 인터페이스를 지원하는 모바일 I/O 컴패니언

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM8333FLQ8X/NOPB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (NJE) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM8333의 주요 특징

  • 8 × 8 Standard Keys
  • 8 Special Function Keys (SF Keys) Providing a Total of 72 Keys for the Maximum Keyboard Matrix
  • ACCESS.Bus (I2C-compatible) Communication Interface to the Host
  • Four General Purpose Host Programmable I/O Pins with Two Optional (Slow) External Interrupts
  • 15-byte FIFO Buffer to Store Key Pressed and Key Released Events
  • Error Control with Error Reports on (FIFO Overrun, Keypad Overrun, Invalid Command)
  • Host Programmable PWM
  • Host Programmable Active Time and Debounce Time

All trademarks are the property of their respective owners.

LM8333에 대한 설명

The LM8333 Mobile I/O Companion offloads the burden of keyboard scanning from the host, while providing extremely low power consumption in both operational and standby modes. It supports keypad matrices up to 8 × 8 in size (plus another 8 special-function keys), for portable applications such as cellphones, PDAs, games, and other handheld applications.

Key press and release events are encoded into a byte format and loaded into a FIFO buffer for retrieval by the host processor. An interrupt output (IRQ) is used to signal events such as keypad activity, a state change on either of two interrupt-capable general-purpose I/O pins, or an error condition. Interrupt and error codes are available to the host by reading dedicated registers.

Four general-purpose I/O pins are available, two of which have interrupt capability. A pulse-width modulated output based on a host-programmable internal timer is also available, which can be used as a general-purpose output if the PWM function is not required.

To minimize power, the LM8333 automatically enters a low-power standby mode when there is no keypad, I/O, or host activity.

The device is packaged in a 32–pin WQFN and a
49-pin csBGA. Both are chip-scale packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기