LM8364
- Extremely Low Quiescent Current: 0.65μA, at VIN = 2.87V
- High Accuracy Threshold Voltage (±2.5%)
- Open Drain Output
- Input Voltage Range: 1V to 6V
- Surface Mount Package (5-Pin SOT-23)
- Pin for Pin Compatible with MC33464
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM8364 series are micropower undervoltage sensing circuits that are ideal for use in battery powered microprocessor based systems, where extended battery life is a key requirement.
A range of threshold voltages from 2.0V to 4.5V are available with an active low open drain output. These devices feature a very low quiescent current of 0.65µA typical. The LM8364 series features a highly accurate voltage reference, a comparator with precise thresholds and built-in hysterisis to prevent erratic reset operation, and ensured Reset operation down to 1.0V with extremely low standby current.
These devices are available in the space saving SOT-23 5-pin surface mount package. For other undervoltage thresholds and output options, please contact Texas Instruments.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM8364 Micropower Undervoltage Sensing Circuits datasheet (Rev. B) | 2013/04/09 | |
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Technical article | Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor | PDF | HTML | 2019/01/10 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00661 — 공기 회로 차단기를 위한 고해상도, 빠른 시동 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-01464 — 조정 가능한 출력을 지원하는 200W 92% 효율의 낮은 THD 10% 조광 가능 AC/DC LED 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-00498 — 차단기 애플리케이션을 위한 신호 처리 서브 시스템 및 전류 입력 기반 자체 전원(ACB/MCCB)
TIDA-00519 — 65W 고효율 CoC-5 tier2/DOE 레벨 VI AC 어댑터
PMP30070 — 스위치가 통합된 범용 입력이 12V@500mA 및 -10V@50mA인 절연 플라이백 레퍼런스 디자인
PMP8582 — 멀티 출력 절연 플라이백 공급 23V@1A, 16.9V@200mA 및 9V@300mA 하이 라인 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치