LM8365
- Extremely-Low Quiescent Current: 0.62 µA at
VIN = 2.6 V - High Accuracy Threshold Voltage (±2.5%)
- Open-Drain Output
- Programmable Output Delay by External Capacitor
(130 ms Typical With 0.1 µF) - Input Voltage Range: 1 V to 6 V
- Pin-for-Pin Compatible With MC33465
The LM8365 device is a micropower undervoltage sensing circuit that is ideal for use in battery-powered microprocessor based systems, where extended battery life is a key requirement.
Threshold voltages of 2.7 V and 4.5 V are available with an active-low, open-drain output. These devices feature a very-low quiescent current of 0.65 µA typical. The LM8365 features a highly accurate voltage reference, a comparator with precise thresholds and built-in hysteresis to prevent erratic reset operation, a time delayed output which can be programmed by the system designer, and specified Reset operation down to 1 V with extremely-low standby current.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM8365 Micropower Undervoltage-Sensing Circuit With Programmable Output Delay datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/12/31 |
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Technical article | Selecting voltage detectors, supervisors, and reset ICs for system safety: part 2 | PDF | HTML | 2016/10/21 | |
EVM User's guide | LM8365EVM User's Guide | 2015/10/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM8365EVM — LM8365 마이크로파워 부족 전압 통제기 평가 모듈
The LM8365 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor with Programmable Output Delay. For this EVM, the 2.7 V reset threshold version of the LM8365 is used. The EVM demonstrates proper functionality of the LM8365 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치