8-pin (DGK) package image

LMC6482IMM/NOPB 구형

초저 바이어스 전류, 정밀 CMOS 레일 투 레일 입력 및 출력 듀얼 연산 증폭기

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
LMC6482IMM/NOPB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

OPA2196IDGKR 활성 MUX 친화적 입력을 지원하는 듀얼, 36V, 저전력, 범용 증폭기 Higher voltage, better performance CMOS e-Trim op amp.
LMC6482IMMX/NOPB 활성 초저 바이어스 전류, 정밀 CMOS 레일 투 레일 입력 및 출력 듀얼 연산 증폭기 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC6482IMMX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LMC6482 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMC6482의 주요 특징

  • Rail-to-rail input common-mode voltage range (specified over temperature)
  • Rail-to-rail output swing (within 20mV of supply rail, 100kΩ load)
  • Specified 3V, 5V, and 15V performance
  • Excellent CMRR and PSRR: 82dB
  • Ultra-low input current: 20fA
  • Specified for 2kΩ and 600Ω loads
  • Improved replacement for TLC272, TLC277

LMC6482에 대한 설명

The LMC6482 and LMC6484 (LMC648x) devices provide a common-mode range that extends to both supply rails. This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes these devices unique among rail-to-rail input amplifiers. The devices are an excellent choice for systems that require a large input signal range, such as data acquisition. The LMC648x are also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers, such as the TLC272, TLC274, TLC277 and TLC279.

Maximum dynamic signal range is provided in low voltage and single supply systems by the rail-to-rail output swing of the LMC648x. The rail-to-rail output swing is maintained for loads down to 600Ω of the device. Specified low-voltage characteristics and low-power dissipation make the LMC648x a great choice for battery-operated systems.

The LMC648x devices are available in PDIP, SOIC, and VSSOP packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC6482IMMX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기