LMC6772
- Low Power Consumption (Max): IS = 10 μA/comp
- Wide Range of Supply Voltages: 2.7V to 15V
- Rail-to-Rail Input Common Mode Voltage Range
- Open Drain Output
- Short Circuit Protection: 40 mA
- Propagation Delay (@VS = 5V, 100 mV Overdrive): 5 μs
- LMC6772Q is AEC-Q Qualified
- LMC6772Q has −40°C to 125°C Temperature Range
(Typical Unless Otherwise Noted)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMC6772 is an ultra low power dual comparator with a maximum 10 μA/comparator power supply current. It is designed to operate over a wide range of supply voltages, with a minimum supply voltage of 2.7V.
The common mode voltage range of the LMC6772 exceeds both the positive and negative supply rails, a significant advantage in single supply applications. The open drain output of the LMC6772 allows for wired-OR configurations. The open drain output also offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage rail up to 15V, regardless of the supply voltage of the LMC6772.
The LMC6772 is targeted for systems where low power consumption is the critical parameter. Ensured operation at supply voltages of 2.7V and rail-to-rail performance makes this comparator ideal for battery-powered applications.
Refer to the LMC6762 datasheet for a push-pull output stage version of this device.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMC6772/6772Q Dual Micropower Rail-To-Rail Input CMOS Comp w/ Open Drain Output datasheet (Rev. F) | 2013/03/26 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.