LMC7225
- Ultra Low Power Consumption 0.7 μA
- Wide Range of Supply Voltages 2V to 8V
- Input Common-Mode Range Beyond V+ and V−
- Open Collector and Push-Pull Output
- High Output Current Drive: (@ VS = 5V) 45 mA
- Propagation Delay (@ VS = 5V, 10 mV Overdrive) 25 μs
- Tiny 5-Pin SOT-23 Package
- Latch-up Resistance >300 mA
- LMC7215-Q1 is an Automotive Grade Product that is AEC-Q100 Grade 3 Qualified.
(Typical Unless Otherwise Noted)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMC7215/LMC7215-Q1/LMC7225 are ultra low power comparators with a maximum of 1 μA power supply current. They are designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2V to 8V.
The LMC7215/LMC7215-Q1/LMC7225 have a greater than rail-to-rail common mode voltage range. This is a real advantage in single supply applications.
The LMC7215 features a push-pull output stage. This feature allows operation with absolute minimum amount of power consumption when driving any load.
The LMC7225 features an open drain output. By connecting an external resistor, the output of the comparator can be used as a level shifter to any desired voltage to as high as 15V.
The LMC7215/LMC7215-Q1/LMC7225 are designed for systems where low power consumption is the critical parameter.
Ensured operation over the full supply voltage range of 2.7V to 5V and rail-to-rail performance makes this comparator ideal for battery-powered applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMC7215/25 Micro-Power, R-to-R CMOS Comp w/Push-Pull/Open-Drain Outputs datasheet (Rev. E) | 2013/03/22 | |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |