LMH0002
- SMPTE 292M, SMPTE 344M and SMPTE 259M Compliant
- Supports DVB-ASI at 270 Mbps
- Data Rates to 1.485 Gbps
- Differential Input
- 75Ω Differential Output
- Selectable Slew Rate
- Adjustable Output Amplitude
- Single 3.3V Supply Operation
- Operating Temperature Range: Commercial 0°C to +70°C (LMH0002MA) or Industrial −40°C to +85°C (LMH0002TMA and LMH0002SQ)
- Typical Power Consumption: 125 mW in SD Mode and 149 mW in HD Mode
- 8–pin SOIC or 16–pin WQFN Package
- Replaces the GS1528, GS1528A, or GS1578A
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH0002 SMPTE 292M / 259M serial digital cable driver is a monolithic, high-speed cable driver designed for use in SMPTE 292M / 259M serial digital video and ITU-T G.703 serial digital data transmission applications. The LMH0002 drives 75Ω transmission lines (Belden 8281, Belden 1694A or equivalent) at data rates up to 1.485 Gbps.
The LMH0002 provides two selectable slew rates for SMPTE 259M and SMPTE 292M compliance. The output voltage swing is adjustable via a single external resistor.
The LMH0002 is powered from a single 3.3V supply. Power consumption is typically 125 mW in SD mode and 149 mW in HD mode. The LMH0002 is available in an 8-pin SOIC or 16-pin WQFN package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMH0002 SMPTE 292M / 259M Serial Digital Cable Driver datasheet (Rev. E) | 2013/04/15 | |
Selection guide | Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) | 2017/04/05 | ||
Application note | AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
Application note | AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
Application note | High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems | 2009/11/12 | ||
Application note | LMH0030 (CLC030), LMH0031 (CLC031A) Çô Frequently Asked Questions (FAQs) | 2008/08/26 | ||
Application note | Timing is Everything Çô The Broadcast Video Signal Path | 2007/08/02 | ||
Design guide | Broadcast Video Owner's Manual | 2006/11/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.