LMH0024
The LMH0024 SMPTE 259M / 344M adaptive cable equalizer is a monolithic integrated circuit for equalizing data transmitted over cable (or any media with similar dispersive loss characteristics). The equalizer operates over a wide range of data rates from 125 Mbps to 540 Mbps and supports SMPTE 259M and SMPTE 344M.
The LMH0024 implements DC restoration to correctly handle pathological data conditions. DC restoration can be bypassed for low data rate applications. The equalizer is flexible in allowing either single-ended or differential input drive.
Additional features include a mute pin which can be used to manually mute the output and a cable length indicator which determines the amount of cable being equalized.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMH0024 3.3V SMPTE 259M / 344M Adaptive Cable Equalizer datasheet (Rev. F) | 2011/05/16 | |
| Selection guide | Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) | 2017/04/05 | ||
| Application note | AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
| Application note | AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
| Application note | AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
| Application note | High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems | 2009/11/12 | ||
| Design guide | Broadcast Video Owner's Manual | 2006/11/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |