LMH1228
- Supports ST-2082-1 (12G), ST-2081-1 (6G), ST-424 (3G), ST-292 (HD), and ST-259 (SD)
- Compatible with DVB-ASI and AES10 (MADI)
- Integrated reclocker locks to SMPTE rates of 11.88 Gbps, 5.94 Gbps, 2.97 Gbps, 1.485 Gbps or divide-by-1.001 sub-rates and 270 Mbps
- Integrated Eye Opening Monitor (EOM)
- Dual differential output cable drivers
- On-chip 75-Ω termination and return loss compensation network
- Adaptive PCB input equalizer
- Reclocked 100-Ω loop-back output
- Automatic slew rate control on 75-Ω outputs
- Automatic pre-emphasis and output amplitude on 75-Ω outputs
- Programmable de-emphasis and output amplitude on 100-Ω output
- Polarity inversion on 75-Ω and 100-Ω outputs
- Automatic power save in absence of input signal
- Power Consumption: 25 mW (Typical)
- Power-Down Control Through ENABLE Pin
- Single 2.5-V Supply
- Power consumption: 305 mW (typical)
- Programmable through pins, SPI, or SMBus interface
- –40°C to +85°C operating temperature range
- 5-mm × 5-mm, 32-pin WQFN package
LMH1228 device is a 12G UHD-SDI low power dual output cable driver with integrated reclocker. It supports SMPTE video rates up to 11.88 Gbps, enabling UHD video for 4K/8K applications. With a wide range clock-and-data recovery (CDR) circuit, the on-chip reclocker automatically detects and locks to all SMPTE video rates up to 11.88 Gbps. The additional reclocked 100-Ω driver output on the host-side can be used for monitoring or signal distribution purposes.
The on-chip reclocker attenuates high-frequency jitter and fully regenerates the data using a clean, low-jitter clock. The reclocker has a built-in loop filter and does not require any input reference clock. The LMH1228 also has an internal eye opening monitor and a programmable pin for CDR lock indication, input signal detect, or hardware interrupts to support system diagnostics and board bring-up.
The LMH1228 is powered from a single 2.5-V supply. It is offered in a small footprint 5 mm × 5 mm 32-pin WQFN package. The LMH1228 is pin compatible with the LMH1208 (12G Dual Cable Driver).
추가 정보 요청
LMH1297 프로그래밍 가이드 및 IBIS-AMI 모델에 관한 자세한 정보가 필요하시면 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMH1228 12G UHD-SDI Dual Output Cable Driver With Integrated Reclocker datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/05/12 |
Application note | LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines | 2020/02/19 | ||
Application note | Simplifying 4K SDI Video Design with a Bidrectional I/O | 2017/10/31 | ||
Technical article | Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design | PDF | HTML | 2017/09/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH1297EVM — LMH1297 12-G 양방향 I/O 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.